Querschnitt mm² |
35,00
|
Farbe |
schwarz
|
Farbe Innenmantel |
schwarz
|
Nennspannung |
600V
|
Abschirmung |
verzinnter Kupferschirm
|
Aussendurchmesser mm |
14.80
|
Litzenaufbau |
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
|
Aderisolation |
Aderisolation aus PVC, schwarz
|
Besonderheit |
Vliesbewicklung
|
Abschirmung |
Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht
|
Mantelisolation |
Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
|
Mindestbiegeradius |
bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
|
Temperaturbereich |
bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+80°C (UL: +90°C)
|
Nennspannung |
600/1000V - UL & CSA 600V
|
Prüfspannung |
4000V
|
Normierung |
In Anlehnung an VDE 0250, 0285
|
Approbationen |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634
|
Material Aussenmantel |
PVC
|
Flexibilität |
hochflexibel / schleppkettentauglich
|
Abschirmung |
verzinnter Kupferschirm
|
Halogenfrei |
Nein
|
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) |
0°C...+70°C
|
Zertifizierung |
UL/CSA
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) |
-40°C...+80°C
|
Litzentyp |
ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen |
- PVC Litzen
- UL/CSA Litzen
- Schleppkettentaugliche Litzen
|
Bauform Kabel |
rund
|
Zolltarif |
8544.4900
|