ÖLFLEX 540 P 7G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 18.03.2026
| Art-Nr | 0012456 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 7G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | gelb |
| Aussendurchmesser mm | 9.90 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | VDE |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 540 P |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |