ÖLFLEX 540 CP 3G1
300/500V

Artikel-Nr: 0012758
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,00
Aderzahl
3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
gelb
Aussendurchmesser mm
9.30
Nennspannung
300/500V
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Zertifizierung
VDE
Kabeltyp
ÖLFLEX 540 CP
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
PUR Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads