{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
ÖLFLEX 500 P 4G2,5
ÖLFLEX 500 P 4G2,5
Artikel-Nr:
00123553
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 08.08.2026
Spezifikationen
Spezifikationen
Querschnitt mm²
2,50
Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
orange
Aussendurchmesser mm
11.90
Nennspannung
300/500V
Zolltarif
8544.4900
Ja
Nein