ÖLFLEX 440 P 5G0,75
Artikel-Nr:
0012816
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 5G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 8.00
- Nennspannung
- 300/500V
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 90
- Zertifizierung
- VDE
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 440 P
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Öl
- Unterkategorie Kabel
- PUR Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900