ÖLFLEX 440 P 4G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0012815 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 7.10 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | VDE |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 440 P |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |