ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1,5

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1313954

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 9.60
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX 400 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download

Ersatzartikel

Sind Sie sich sicher?