ÖLFLEX 195 CY 12G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 1146106 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
---|---|
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Querschnitt mm² | 1,00 |
Mantelfarbe | silbergrau |
Aussendurchmesser mm | 12.50 |
CPR Brandklasse | Dca |
Bauform Kabel | rund |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C) |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Zolltarif | 8544.4900 |