- Aderzahl
-
7G (mit grün/gelb)
- Querschnitt mm²
-
1,50
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
grau
- Aussendurchmesser mm
-
12.10
- AWG Grösse
-
16
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Bauform Kabel
-
rund
- Kabeltyp
-
MULTINORM CY
- Material Aussenmantel
-
PVC
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
-
flexibel
- Halogenfrei
-
Nein
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
-
-40°C...+90°C
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Nennspannung
-
Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
- Approbationen
-
AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
- CPR Brandklasse
-
Dca
- Zolltarif
-
8544.4900