ÖLFLEX 191 CY 4G1,5
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG16)

Artikel-Nr: 0011188
VE: 600m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Querschnitt mm²
1,50
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
10.30
AWG Grösse
16
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
MULTINORM CY
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+90°C
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Beständigkeit
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung
Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbationen
AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
CPR Brandklasse
Dca
Zolltarif
8544.4900

Downloads