ÖLFLEX 191 9G0,75
Multinorm Kabel UL/CSA (AWG19)
Artikel-Nr:
0011223
VE: 600m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 9G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 10.50
- AWG Grösse
- 19
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- MULTINORM
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+90°C
- Zertifizierung
-
- UL/CSA
- CPR
- Beständigkeit
-
- Chemisch
- Öl
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Nennspannung
- Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
- Approbationen
- AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
- CPR Brandklasse
- Dca
- Zolltarif
- 8544.4900