ÖLFLEX 150 CY 4G0,75
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG19)

Artikel-Nr: 0015604
VE: 600m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,75
AWG Grösse
19
Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
9.60
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Bauform Kabel
rund
Kabeltyp
MULTINORM CY
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • HAR
  • ECOLAB
  • CPR
Beständigkeit
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung
HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbationen
AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VVC4V5-K
CPR Brandklasse
Dca
Temperaturbereich
HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C
Zolltarif
8544.4900

Downloads