Multinorm Kabel CY 12G 0.75mm² (AWG19

UL Style 21098

Multinorm Kabel CY 12G 0.75mm² (AWG19

UL Style 21098

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0015612

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
AWG Grösse 19
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 14.80
Bauform Kabel rund
Kabeltyp MULTINORM CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • HAR
  • ECOLAB
  • CPR
Beständigkeiten
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
Temperaturbereich HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C
Approbationen AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VVC4V5-K
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?