- Querschnitt mm²
-
0,75
- AWG Grösse
-
19
- Aderzahl
-
4G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
grau
- Aussendurchmesser mm
-
7.20
- Bauform Kabel
-
rund
- Kabeltyp
-
MULTINORM
- Material Aussenmantel
-
PVC
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
flexibel
- Halogenfrei
-
Nein
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
-
-40°C...+90°C
- Nennspannung
-
HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
- Temperaturbereich
-
HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C
- Approbationen
-
AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K
- CPR Brandklasse
-
Dca
- Zolltarif
-
8544.4900