ÖLFLEX 150 2X1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0015202 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 |
|---|---|
| AWG Grösse | 18 |
| Aderzahl | 2x |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.60 |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | MULTINORM |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Zertifizierung |
|
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
| Nennspannung | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
| Temperaturbereich | HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C |
| Approbationen | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Zolltarif | 8544.4900 |