ÖLFLEX 150 12G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0015212 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
AWG Grösse | 18 |
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 12.80 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | MULTINORM |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Nennspannung | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Temperaturbereich | HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C |
Approbationen | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K |
CPR Brandklasse | Dca |
Zolltarif | 8544.4900 |