ÖLFLEX 150 12G1

ÖLFLEX 150 12G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0015212

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
AWG Grösse 18
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 12.80
Bauform Kabel rund
Kabeltyp MULTINORM
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • HAR
  • ECOLAB
  • CPR
Beständigkeit
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Nennspannung HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
Temperaturbereich HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C
Approbationen AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?