ÖLFLEX 150 12G0,5
Multinorm Kabel HAR/UL/CSA (AWG21)
Artikel-Nr:
0015012
VE: 600m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,50
- AWG Grösse
- 21
- Aderzahl
- 12G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 11.10
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- MULTINORM
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Zertifizierung
-
- UL/CSA
- HAR
- ECOLAB
- CPR
- Beständigkeit
-
- Chemisch
- Öl
- Unterkategorie Kabel
-
- UL/CSA geprüfte Kabel
- PVC Kabel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+90°C
- Nennspannung
- HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V
- Approbationen
- AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K
- CPR Brandklasse
- Dca
- Temperaturbereich
- HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C
- Zolltarif
- 8544.4900