ÖLFLEX 110 CH 12G 1,00mm²
halogenfree, UL, B2ca-s1-d1-a1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 18.06.2024
Art-Nr | 10035062 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | B2ca |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 13.60 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation: Halogenfrei |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Innenmantel halogenfrei, grau |
Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C (UL +75°C) Fest verlegt: -40°C...+80°C (UL +75°C) |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Farbcode | schwarze Adern mit weissem Nummerdruck (VDE 0293) |
PUR | Nein |
Nummeriert | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 CH |
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |