O-Ring 70

VE 5Stk

O-Ring 70

VE 5Stk

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr ORJ-70

Spezifikationen

Verpackungseinheit 5
Schlauch Ø mm 70
Innen-Ø 70.0
Temperaturbereich -30°C...+100°C
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?