NYM-J 3G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 16000003 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 8.40 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis |
Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Bei Verlegung: -5°C...+60°C Fest verlegt: -40°C...+70°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 2000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | VDE |
Kabeltyp | NYM-J |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |