NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x1,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.11.2025
Art-Nr | 3022673 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 7.00 |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 1,8/3kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Kupferlitze |
Aderisolation | Aderisolation aus Gummimischung Typ 3GI3 |
Besonderheiten | Äussere Umhüllung aus halogenfreie Polymermischung, Typ HM3 |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Feste Verlegung: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: -5°C...+90°C Fest verlegt: -25°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Prüfspannung | 6000V |
EVA | Nein |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+90°C |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -25°C...+90°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Litzentyp | NSHXAFÖ 1.8/3kV |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.6000 |