NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1600301

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 1x
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 1,8/3kV
Aussendurchmesser mm 7.50
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung Typ 3GI3
Mantelisolation Abriebfester, ölbeständiger und flammwidriger Gummiaussenmantel 5 GM 3, schwarz
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Feste Verlegung: 6 x Ø
Temperaturbereich Flexibler Einsatz: -25°C...+90°C
Fest verlegt: -40°C...+90°C
Nennspannung Uo/U: 1,8/3,0 kV
Prüfspannung 6000V
Normierung VDE 0250, Teil 602
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -25°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung VDE
Litzentyp NSGAFÖU 1.8/3kV
Unterkategorie Litzen Gummi Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.6000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?