NSGAFÖU 1,8/3kV 1x150
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 1600312 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 150,00 |
---|---|
Aderzahl | 1x |
Mantelfarbe | schwarz |
Nennspannung | 1,8/3kV |
Aussendurchmesser mm | 28.00 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus Gummimischung Typ 3GI3 |
Mantelisolation | Abriebfester, ölbeständiger und flammwidriger Gummiaussenmantel 5 GM 3, schwarz |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Feste Verlegung: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Flexibler Einsatz: -25°C...+90°C Fest verlegt: -40°C...+90°C |
Nennspannung | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Prüfspannung | 6000V |
Normierung | VDE 0250, Teil 602 |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -25°C...+90°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | VDE |
Litzentyp | NSGAFÖU 1.8/3kV |
Unterkategorie Litzen | Gummi Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.6000 |