NH-Fuse 1 400VAC/50A gG K223707

NH-Fuse 1 400VAC/50A gG K223707

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr NH1GG40V50

Spezifikationen

Grösse NH 1
I-Nenn (A) 50.0
U-Nenn (VAC) 400VAC
Isolierte Grifflaschen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 3
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (524.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?