NH-Fuse 0 690VAC/400DV/40A gG L228469

NH-Fuse 0 690VAC/400DV/40A gG L228469

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr NH0GG69V40

Spezifikationen

Grösse NH 0
I-Nenn (A) 40.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
Isolierte Grifflaschen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (526.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?