NAYY-J 4x240 SE 0,6/1kV
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
| Art-Nr | 1552017 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 240,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 60.00 |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Litzenaufbau | Leiter aus Aluminium |
| Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
| Adern |
Abkürzungen "re", "se": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter |
| Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
| Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis |
| Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
| Temperaturbereich |
Bei Verlegung: -5°C...+50°C Fest verlegt: -30°C...+90°C |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Halogenfrei | Nein |
| Zertifizierung |
|
| Kabeltyp | NAYY-J, NAYY-O |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
| CPR Brandklasse | Eca |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |