N2XH-O 1x4 RE 0,6/1kV
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 3017600 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 4,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 1x |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | kieselgrau |
| Aussendurchmesser mm | 6.20 |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Litzenaufbau | Leiter aus blanken Kupferdrähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE) |
| Adern |
Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter; m = mehrdrähtiger Leiter; |
| Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
| Aussenmantel | Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 12 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | VDE |
| Kabeltyp | N2XH |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |