MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 VT

MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,5 VT

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0105850407

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
AWG Grösse 20
Farbe violett
Nennspannung 600V
Aussendurchmesser mm 2.50
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5.
Aderisolation Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1 / UL VW1 und CSA FT1.
Besonderheiten Kabelbeschriftung farblos geprägt
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL Norm 1063 MTW
AWM Style 1015
CSA TEW
HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K
CENELEC HD21
NFPA 79 Nein
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 105
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (168.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?