Feinsicherung 250V 0.125A FA 6x32mm

F084323P, superflink

Feinsicherung 250V 0.125A FA 6x32mm

F084323P, superflink

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr MI6FA25V0.125

Spezifikationen

Grösse 6 x 32mm
I-Nenn (A) 0.125
U-Nenn (VAC) 250VAC
Auslöse-Charakteristik Superflink
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?