LIY 2CHELIX 1X0,25 GNWH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4502342S |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Nennspannung | 50V AC |
Farbe | grün/weiss |
Aussendurchmesser mm | 1.50 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²) |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC Basis, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
Temperaturbereich | -30°C...+70°C |
Nennspannung | 50V AC |
Prüfspannung |
0.14 mm² 1200V 0.25 mm² 2500V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+70°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | Litzen 0.14 - 0.34 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |