KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN
Ausgleichsleitung PVC-PVC-S-PVC (WS/RT)

Artikel-Nr: 0157515
VE: 500m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Aderzahl
2x
Querschnitt mm²
1,50
Aussendurchmesser mm
10.30
Thermoelement
PtRh/Pt
Einpaarige Ausgleichsleitung
Ja
Kabeltyp
Ausgleichsleitungen, einpaarig
Unterkategorie Kabel
Ausgleichsleitungen
Zolltarif
8544.4900