Montageset für die Verbind. zu einer

Z218223 mehrpoligen Einheit CMC14&22

Montageset für die Verbind. zu einer

Z218223 mehrpoligen Einheit CMC14&22

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr CMS1422PAK

Spezifikationen

Mikroschalter und Zubehör Nein
Verbinder Sicherungshalter Ja
Verdrahtungskamm Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8538.9040

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?