Ausgleichsleitung 24x 1,50mm² Fe/CuNi

PVC-PVC-S-PVC (blau/rot)

Ausgleichsleitung 24x 1,50mm² Fe/CuNi

PVC-PVC-S-PVC (blau/rot)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0155510

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 24x
Aussendurchmesser mm 23.80
Thermoelement Fe/CuNi
Mehrpaarige Ausgleichsleitung Ja
Kabeltyp Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Unterkategorie Kabel Ausgleichsleitungen
Zolltarif 8544.4993

Downloads

Datenblatt (243.4 KB)

Download

Fiche technique (243.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?