KE13L-SIL Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval

KE13L-SIL Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0151019

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Aussendurchmesser mm 6.00
Thermoelement Fe/CuNi
Einpaarige Ausgleichsleitung Ja
Kabeltyp Ausgleichsleitungen, einpaarig
Unterkategorie Kabel Ausgleichsleitungen
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (260.7 KB)

Download

Fiche technique (256.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?