KABELBINDER TY-RAP TY 253 MX 290X4,8 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
Art-Nr | 61723150 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 1000 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" | Ja |
Abmessung mm | 4,8 x 290 |
Bündel Ø mm max. | 3,5 - 78 |
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material | Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei |
Brandverhalten | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Zolltarif | 3926.9000 |