JE-Y(ST)Y...BD EB 20X2X0,8
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0034125 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,80 |
---|---|
Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
Aderzahl | 20x2x |
Mantelfarbe | blau |
Aussendurchmesser mm | 16.00 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
Halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | JE-Y(ST)Y…BD EB |
Zolltarif | 8544.4900 |