Zylindersicherung 8x32 gG 400V/25A

D218710 ohne Kennmelder VE=10

Zylindersicherung 8x32 gG 400V/25A

D218710 ohne Kennmelder VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FR8GG40V25

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 8 x 32
Bemessungsstrom 25 A
Betriebsklasse / Charakteristik gG
Nennspannung 400 VAC
Anzeigesystemtyp ohne Kennmelder
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1050

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?