IEC Fuse 22x58 aM 690V/10A X201822

IEC Fuse 22x58 aM 690V/10A X201822

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr FR22AM69V10

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 22 x 58
Bemessungsstrom 10 A
Betriebsklasse / Charakteristik aM
Nennspannung 690 VAC
Anzeigesystemtyp ohne Kennmelder
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung EN 60269-1, - 2-1
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (255.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?