Zylindersicherung 10x38 aM 400V/16A

C084757 mit Schlagbolzen VE=10

Zylindersicherung 10x38 aM 400V/16A

C084757 mit Schlagbolzen VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr FR10AM40V16P

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 10 x 38
Bemessungsstrom 16 A
Betriebsklasse / Charakteristik aM
Nennspannung 400 VAC
Anzeigesystemtyp mit Schlagbolzen
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8536.1050

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?