ETHERLINE PN FD Cat.5 Patch PUR 3.0m
2x2xAWG22/7 M12 Male-freie Leitung
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171057 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gerade |
---|---|
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Länge m | 3 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten |
|
PROFINET Typ | C |
Länge | 3.00 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4229 |