IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-M12D-S
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 2171122 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Stecker gewinkelt |
---|---|
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Länge m | 0.5 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
Halogenfrei | Nein |
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4200 |