IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 2171773 |
|---|
Spezifikationen
| Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
|---|---|
| Anschluss 1 | RJ45 gerade |
| Anschluss 2 | Freie Leitung |
| Länge m | 2 |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Mantelfarbe | grün |
| Abschirmung | SF/UTP |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Beständigkeit |
|
| Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
| Länge | 2.00 |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kabeltyp | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
| Halogenfrei | Nein |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
| Zolltarif | 8544.4200 |