IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2171115 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Anschluss 1 | RJ45 gerade |
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Länge m | 1 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | wasserblau |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Länge | 1.00 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
Unterkategorie Kabel | Patchkabel |
Bauform Kabel | rund |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4200 |