IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45

IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171091

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Material Aussenmantel Halogenfrei
Mantelfarbe wasserblau
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Beständigkeit Flammwidrig
Länge m 1
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Länge 1.00
Kabeltyp ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel
Unterkategorie Kabel Patchkabel
Bauform Kabel rund
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 60
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?