IE-5-M12D-S-7,5-P-2-26-7-M12D-S
Patch Cat.5e M12D St.0°-M12D St.0° 7,5
Artikel-Nr:
2171985
VE: 50ST (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Kategorie (LAN)
- Cat. 5e
- Industrial Ethernet Systeme
- EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
- Anschluss 1
- M12 Stecker gerade
- Anschluss 2
- M12 Stecker gerade
- Kodierung
- M12: D-Standard
- Länge
- 7.50
- Abschirmung
- SF/UTP
- Material Aussenmantel
- PUR
- Mantelfarbe
- wasserblau
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- UV
- Öl
- Zertifizierung
- UL/CSA
- Kabeltyp
- ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
- Unterkategorie Kabel
- Patchkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich
- -30°C...+90°C
- Zolltarif
- 8544.4200