IE-5-M12D-S-0,5-P-2-26-7-M12D-S

IE-5-M12D-S-0,5-P-2-26-7-M12D-S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171979

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Anschluss 1 M12 Stecker gerade
Anschluss 2 M12 Stecker gerade
Kodierung M12: D-Standard
Länge 0.50
Abschirmung SF/UTP
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe wasserblau
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
Unterkategorie Kabel Patchkabel
Bauform Kabel rund
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?