IE-5-M12D-A-7,5-H-2-26-7-RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 2171987 |
|---|
Spezifikationen
| Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
|---|---|
| Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
| Anschluss 1 | M12 Stecker gewinkelt |
| Anschluss 2 | RJ45 gerade |
| Kodierung | M12: D-Standard |
| Länge | 7.50 |
| Abschirmung | SF/UTP |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Mantelfarbe | wasserblau |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
| Kabeltyp | ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel |
| Unterkategorie Kabel | Patchkabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zolltarif | 8544.4200 |