HITRONIC POF SIMPLEX PE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 28000001 |
|---|
Spezifikationen
| Lichtwellenleiter-Typ | POF |
|---|---|
| Anzahl Fasern | 1 |
| Fasertyp | Multimode-Faser |
| Material Faserkern | Polymethylmethacrylat, PMMA |
| Material Aussenmantel | PE |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Durchmesser Faserkern | 980 µm |
| Durchmesser Fasermantel | 1000 µm |
| Aussendurchmesser mm | 2.20 |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
| Armierung | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Längswasserdicht | Nein |
| Querwasserdicht | Nein |
| Temperaturbereich | -55°C...+85°C |
| Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
| Zolltarif | 8544.7000 |