HITRONIC POF SIMPLEX PE
POF – Kunststofffaser (Plastic Optical Fiber)
Plastic Optical Fiber (POF) besteht aus einem Polymerkern (meist PMMA) und ist besonders flexibel, robust und einfach zu installieren. POF eignet sich hervorragend für kurze Übertragungswege, etwa in der Heimvernetzung, im Automobilbereich oder in der Industrieautomation. Dank des grossen Kerndurchmessers ist die Konfektionierung unkompliziert und kostengünstig. POF hat eine höhere Dämpfung als Glasfaser und ist daher für lange Strecken weniger geeignet, bietet aber Vorteile bei Biegeradien, Vibrationsfestigkeit und mechanischer Belastung.
auf Anfrage
Artikel-Nr:28000001
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026